Grundfos Hydro MPC - groupe de surpression
En standard, les groupes de surpression Hydro MPC sont équipés de 2 à 6 pompes CRI(E)/CR(E) montées en parallèle et installées sur un châssis commun avec tous les équipements nécessaires et une armoire de commande.
Les groupes de surpression Hydro MPC sont fournis en tant qu'unité complète préassemblée et testée en usine, prête à être installée.
La plupart des groupes de surpression sont disponibles avec les pompes CR(I) et/ou CR(I)E.
Les Hydro MPC sont classés en 7 groupes selon les variantes de commande.
La fiabilité et la performance exceptionnelles des groupes de surpression Hydro MPC sont vos meilleurs alliés pour vos systèmes de pompage. Équipée du régulateur intelligent CU 351, les groupes de surpression Hydro MPC proposent une performance exceptionnelle et des coûts énergétiques réduits. Profitez d'un contrôle complet, d'une souplesse optimale et d'une performance inégalable à chaque instant.
Les groupes de surpression Hydro MPC sont équipés de collecteurs hygiéniques.
Adduction d'eau
Les groupes de surpression Grundfos Hydro MPC conviennent parfaitement aux installations d'adduction d'eau et pour la surpression dans les grands bâtiments. La demande varie en fonction de l'heure de la journée, un défi à relever pour les équipements utilisés. Grâce au groupe de surpression Grundfos, le confort de l'utilisateur reste optimal en permanence grâce au maintien de la pression constante au robinet.
Industrie
Les industries peuvent aussi bénéficier des solutions de surpression Grundfos. S'il vous faut une pression constante malgré un débit extrêmement variable, Grundfos a la solution. Même les applications les plus exigeantes peuvent profiter de la précision et de la régulation avancée des groupes de surpression Hydro MPC.
Irrigation
Un groupe de surpression Grundfos Hydro MPC contribue à la conservation de l'eau et à l'optimisation des champs de blé en répondant aux niveaux mini et maxi définis. Grundfos Hydro MPC convient parfaitement aux systèmes d'irrigation des terrains de golf et s'adapte automatiquement à de nombreux arroseurs sur n'importe quelle zone de pression pendant le cycle d'irrigation. Choisissez la fiabilité, la qualité. Choisissez Grundfos !