Grundfos HS – Horizontális osztott házas szivattyúk

A Grundfos HS horizontális osztott házas szivattyú egyfokozatú, nem önfelszívó, csigaházas centrifugálszivattyú, amely radiális szívócsonkkal és radiális nyomócsonkkal rendelkezik.

A Grundfos HS horizontális osztott házas szivattyú egyfokozatú, nem önfelszívó, csigaházas centrifugálszivattyú, amely radiális szívócsonkkal és radiális nyomócsonkkal rendelkezik.

A szivattyúk vízszintes szivattyútengellyel, a tengely közepére helyezett járókerékkel és önmagában zárt, a járókerék mindkét oldalán megtalálható kombinált csapágy- és tömítésházzal rendelkeznek.
 
Az osztott házas konstrukció - a motor és a csővezetékek megbontása nélkül – lehetővé teszi, hogy a szivattyúházat, a hajtótengellyel azonos síkban kialakított  vízszintes osztása mentén szétszereljük. A belső szivattyúalkatrészek, pl. csapágyak, kopógyűrűk, járókerék- és tengelytömítések be- és kiszerelése ezt követően történhet meg.
  •         Térfogatáram:  10 - 3600 m3/h, 50 Hz
  •         Szállítómagasság:  5 - 240 m, 50 Hz
  •         Motor: 1,5 – 600 kW
  •         Térfogatáram:  10 – 4200 m3/h, 60 Hz
  •         Szállítómagasság: 5 – 230 m, 60 Hz
  •         Motor: 2,2 – 600 kW
  •         In-line szivattyú
  •         Kettős beömlőcsonk
  •         Alacsony NPSH
  •         Alacsony axiális tengelyterhelés
  •         Kettős csigaház
  •         Megnövelt hatásfok (összességében magasabb hatásfok)
  •         Alacsony radiális tengelyterhelés
  •         Az alacsony axiális és radiális tengelyterhelés megnöveli a kopógyűrűk, tömítések és csapágyak élettartamát, valamint minimálisra csökkenti a vibrációt, és csendes üzemelést biztosít.
  •         Egyszerű szervizelhetőség, pl. a csapágyak és tengelytömítések a felső burkolat eltávolítása nélkül cserélhetőek.