De aandrijvende pompcurve geeft het totale effect weer van de positieve pompcurve en de negatieve systeemkarakteristieken.
De toevoertemperatuur heeft betrekking op de temperatuur van het water in de toevoerleiding in een verwarmingsysteem of afzonderlijk onderdeel van een verwarmingsysteem. Als een verwarmingsysteem direct aangesloten is op de stadsverwarming wordt de toevoertemperatuur ingesteld vanuit de stadsverwarming.
Bij transport en behandeling van afvalwater betekent aeroob dat zuurstof beschikbaar is en dat dit kan worden gebruikt als een oxiderend middel bij de ontleding van organisch materiaal.
De affiniteitswetten geven de wiskundige relaties weer tussen debiet, toerental van de pomp (tpm), opvoerhoogte en opgenomen vermogen voor centrifugaalpompen.
Afvalwater is een algemene aanduiding voor al het water waarvan de kwaliteit op de één of andere manier door de mens is beïnvloed.
De afvoerstroom is het veronderstelde debiet uit afvoereenheden. Doorgaans heeft de afvoerstroom betrekking op het debiet dat een pompinstallatie ingaat. De afvoerstroom wordt typisch uitgedrukt in liter per seconde of kubieke meter per uur.
De airliftpomp - ook wel mammoetpomp genoemd - maakt gebruik van de verhoogde zuurstofopname door water onder druk. Tegelijkertijd wordt opstijgende lucht gebruikt om water te laten opstijgen - en daardoor rond te pompen. Dit maakt de mammoetpomp geschikt om grote volumes water te beluchten en rond te pompen. Een airliftpomp wordt vaak gebruikt in situaties waarbij onderhoud tot een absoluut minimum beperkt dient te worden.
Zuiver aluminium is een licht, zacht metaal met een dichtheid die ongeveer een derde van die van staal is. Zuiver aluminium heeft een hoge elektrische en thermische geleidbaarheid.
Anaerobe omstandigheden tijdens transport en behandeling van afvalwater houden in dat geen nitraat, sulfaat of zuurstof aanwezig is voor de ontleding van organisch materiaal.
Anoxische omstandigheden, net als anaerobe omstandigheden, geven de afwezigheid van zuivere zuurstof aan. Verbindingen zoals nitraat of sulfaat kunnen echter wel aanwezig zijn onder anoxische omstandigheden.