Grundfos norm- en blokpompen
Norm- en blokpompen van Grundfos worden gebruikt bij de watervoorziening, industriële drukverhoging, industrieel vloeistoftransport, het binnenklimaat (verwarming, ventilatie en airconditioning) en irrigatie.
Grundfos norm- en blokpompen zijn veelzijdige pompen, geschikt voor een breed scala aan toepassingen die vragen om betrouwbare en efficiënte toevoer.Norm- en blokpompen worden voornamelijk gebruikt in vijf toepassingsgebieden:Watervoorziening, industriële drukverhoging, industrieel vloeistoftransport,binnenklimaat (verwarming, ventilatie en airconditioning) en irrigatie.
Al deze pompen zijn niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugale slakkenhuispompen met axiale zuigopening, radiale persopening en horizontale as.De productlijn norm- en blokpompen van Grundfos omvat een complete reeks direct aangeflensde en lang-gekoppelde pompen die volledig voldoen aan EN 733 en ISO 2858. De pompen zijn van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, het lagerhuis en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.Zelfs de grootste pompen kunnen dus worden onderhouden door één enkel persoon met een kraan.
Merk op dat er een aantal specifieke productuitvoeringen voor elk model verkrijgbaar is.Gedetailleerde informatie over deze uitvoeringen kan worden gevonden in Grundfos WebCAPS.
Normen
ISO 2858 en EN 733 beschrijven de aanduidingen, nominale werkpunten en belangrijkste afmetingen van norm- en blokcentrifugaalpompen. Er zijn verschillen voor wat betreft de aanduiding, het nominale werkpunt en de afmetingen.De voornaamste verschillen zijn:
- EN 733 is een norm voor 10 bar en ISO 2858 is een norm voor 16 bar.
- De zuigflens is doorgaans groter bij de ISO-pompen dan bij de EN-pompen
- ISO 2858 heeft in sommige gevallen grotere assen voor dezelfde vermogens dan EN 733
- ISO 2858 voorziet in meer ruimte in de pomp voor speciale onderdelen zoals dubbele afdichting, grotere lagers etc.(EN 733 niet)
De normen zijn alleen gerelateerd aan de normpomp, maar bij vele fabrikanten met inbegrip van Grundfos zijn de normen ook van toepassing op blokpompen.De normen geven alleen een omschrijving van een bepaalde reeks norm- en blokpompen.Er zijn 34 ISO-modellen en 29 EN-modellen.Pompen buiten de reeksen worden onder- en bovenmaatse pompen genoemd.Grundfos heeft 42 modellen.
NB/NBG pompen
De NB/NBG is een direct aangeflensde enkeltraps centrifugaalpomp waarbij de motor en het pompgedeelte tot één compacte eenheid samengevoegd zijn.
Norm: EN 733 (NB) / ISO 2858 (NBG)
Duitse naam:Blok
Engelse naam:Direct aangeflensd (close-coupled)
NK/NKG pompen
De NK/NKG is een lang-gekoppelde enkeltraps centrifugaalpomp, modulair samengesteld tot een ontwerp dat een motor, een koppeling en een pompgedeelte bevat, gemonteerd op een voetstuk.
Norm:EN 733 (NK) / ISO 2858 (NKG)
Duitse naam:Norm
Engelse naam:Lang-gekoppeld (long-coupled)
NBE/NGBE/NKE/NKGE pompen
Deze pompen zijn voorzien van een motor met ingebouwde frequentieomvormer en de benodigde applicatiesoftware om een all-in-one oplossing met elektronische toerentalregeling te verkrijgen.
Elektronische toerentalregeling maakt continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, en dit geeft op zijn beurt de mogelijkheid om de capaciteit aan een bepaalde behoefte aan te passen.