Grundfos SE – Rioolwaterpompen
De SE serie is bedoeld voor het verpompen van afvalwater, proceswater en ongezeefd en rioolwater in veeleisende gemeentelijke, en industriële toepassingen.
De SE serie is bedoeld voor het verpompen van afvalwater, proceswater en ongezeefd en rioolwater in veeleisende gemeentelijke, en industriële toepassingen.
De pompen kunnen zowel nat als droog (zonder motorkoeling) worden geïnstalleerd; in beide gevallen zijn ze uitermate betrouwbaar en zeer eenvoudig in het onderhoud.
De pompen kunnen voorzien zijn van een vortexwaaier (SEV) of een eenkanaalswaaier (SE1) met een vrije doorgang van deeltjes tot 100 mm. Dit verkleint de kans op verstopping aanzienlijk en garandeert maximale looptijd en verlaagt de bedrijfskosten.
Bedrijfsomstandigheden
De Grundfos SEV en SE1 pompen zijn geschikt voor continu bedrijf in zowel natte als droge opstelling.
Begrenzing aan de omgevingstemperatuur: 40 °C
Maximale onderdompeldiepte: 20 m