Grundfos SEG – Versnijdende pompen
Grundfos versnijdende pompen (SEG) zijn speciaal bedoeld voor afgelegen gebieden waar vrijverval riolering niet mogelijk is.
Grundfos versnijdende pompen (SEG) zijn speciaal bedoeld voor afgelegen gebieden waar vrijverval riolering niet mogelijk is. De hoge persdruk maakt transport van rioolwater over langere afstanden naar het openbare riool mogelijk.
Uitvoeringen
De SEG serie omvat modellen voor eenfase- of driefasenvoedingspanning. Alle types zijn ontworpen voor spanningstoleranties van -10 % / +6 %.
Verpompte vloeistof
De SEG pompen zijn geschikt voor het verpompen van huishoudelijk rioolwater met een pH-waarde van 4 tot 10. De SEG pompen zijn ontworpen voor gedeeltelijk ondergedompeld periodiek bedrijf met een maximum van 20 inschakelingen per uur.
Om het snijsysteem te beschermen moet de verpompte vloeistof vrij zijn van mechanisch slijtende of schurende deeltjes zoals zand of grind.
Maximale temperatuur van de verpompte vloeistof: 40 °C.
Gedurende korte periodes, maximaal één uur, is maximaal 60 °C toelaatbaar (alleen voor niet-Ex versies).
Begrenzing aan de omgevingstemperatuur: 40 °C
Maximale dompeldiepte: 10 m
Klik op de onderstaande link voor informatie over de voorgefabriceerde 'PUST' put.