Bufferttank

En bufferttank är en förvaringstank på den kalla sidan av ett luftkonditioneringssystem. Tanken används som reserv för att klara belastningstoppar eller situationer när uttaget överskrider kylsystemets kapacitet.

En bufferttank är en förvaringstank på den kalla sidan av ett luftkonditioneringssystem. Systemet kan vara sekundärsidan av ett traditionellt kompressordrivet system eller ett frikylningssystem, där kylning kanske bara sker nattetid. Bufferttanken är en behållare där det kylda mediet kan lagras.

Bufferttankar används normalt där kylbehovet varierar. I sådana applikationer används tanken som reserv för att klara belastningstoppar eller situationer när uttaget överskrider kylsystemets kapacitet.
När ett kylsystem startar har det högre energiförbrukning och större kylkompressorslitage än under kontinuerlig drift. Bufferttankar är lämpliga vid liten kylbelastning, eftersom de minskar antalet starter och därmed ger mindre slitage och energiförbrukning.
 
Illustration
1 Bufferttank
2 Kylare
3 Kyltorn
4 Förbrukare