Abrasiva vätskor innehåller ämnen, ofta mineraler eller oorganiska ämnen, som är hårdare än materialet de gnids mot. Sådan abrasion leder till slitage och skador på mjukare material.
Vid transport och behandling av spillvatten innebär aerob att syre finns närvarande och kan användas som oxideringsmedel för nedbrytning av organiska ämnen.
Affinitetslagarna uttrycker det matematiska förhållandet mellan flöde, pumpvarvtal (varv/min), tryck och effektförbrukning för centrifugalpumpar.
Metallkorrosion innebär att metall försvinner vid en punkt på en utsatt yta – det kan ske både som breda angrepp över hela ytan och allvarliga lokala angrepp.
Rent aluminium är en lätt, mjuk metall vars densitet är omkring en tredjedel av den hos stål. Rent aluminium har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme.
Anaeroba förhållanden vid transport och behandling av spillvatten innebär att varken nitrat, sulfat eller syre finns närvarande för nedbrytning av organiska ämnen.
Anoxiska förhållanden innebär precis som anaeroba förhållanden att rent syre saknas. Vid anoxiska förhållanden kan dock föreningar som nitrat eller sulfat finnas.
Mildring innebär arbte för att minska mängden växthusgaser, medan anpassning i stället innebär att ansträngningarna koncentreras på att försöka kontrollera skadorna på miljön i stället för att försöka minska dem.
ATEX är en förkortning av en fransk term som anger explosiv atmosfär.
Avloppssystem består av nätverk av rörledningar som samlar upp och transporterar spill- och dagvatten till ett avloppsreningsverk eller mottagande vatten.