För att förhindra korrosion och driftstörningar måste värme- och luftkonditioneringssystem konstrueras så att luft kan avlägsnas, både när systemet fylls och under drift.
Axeltätningar består i sin enklaste form av en roterande del och en fast del.
Delarna i tätningen i pumpen utsätts för axialbelastning av den pumpade vätskans tryck.
Axialfläktar är fläktar där motor och fläktblad är monterade direkt på axeln. När axeln och fläktbladen roterar uppstår en luftström som är parallell med axeln.
Att medier i rör går i motsatt riktning mot den normala kallas backflöde. Det uppstår genom skillnader i vattentryck.
Backventiler gör att mediet endast kan flöda i en riktning. Backventiler monteras för att säkerställa att mediet flödar i rätt riktning genom ledningar där tryckförhållandena annars kan skapa flöde i motsatt riktning.
BACnet är ett datakommunikationsprotokoll för nätverk för fastighetsautomation och byggnadsstyrning. Detta är en standardiserad teknik för fastighetsautomation och stödjer ett antal olika specifika fysiska nätverksstandarder, vilket gör den idealisk för användning på alla automationsnivåer.
Balansering av värme- och kylsystem görs för att garantera att rätt mängd vatten finns vid alla tappställen. Balanseringen sker genom att balanseringsventiler byggs in i systemet så att motståndet kan justeras.
När värme- och kylsystem tas i drift åstadkommer man ofta hydraulisk balans med hjälp av statiska eller dynamiska balanseringsventiler
För att välja rätt pump och nå rätt balans i systemet måste man beräkna tryckfallet i hela systemet.