BMS-system
BMS-system (Building Management System) är integrerade datanätverk och reglersystem för automation, övervakning och styrning av HVAC (värme/ventilation/luftkonditionering), belysning och andra funktioner i en byggnad.
BMS-system (Building Management System) är integrerade datanätverk och reglersystem för automation, övervakning och styrning av HVAC (värme/ventilation/luftkonditionering), belysning och andra funktioner i en byggnad. Genom att ansluta HVAC-utrustning, som givare, styrsystem, pumpar och fläktar, till ett BMS-system kan inomhusklimatet i en individuell byggnad styras med särskild programvara.
Ändringar av börvärden (temperatur etc.) eller timerprogram kan styras från en därtill avsedd dator. Datorn kan övervaka status för de anslutna komponenterna för att ge en överblick över byggnadens inomhusklimat. Systemet kan larma via e-post eller SMS om ett börvärde överskrids eller vid driftavbrott.
Belysningen kan även tändas eller släckas av kopplingsur, och ljusgivare kan minska/öka belysningen i ett rum beroende på solljuset.
Att sammanbinda HVAC-komponenter och belysningssystem med ett BMS-system ger obegränsade möjligheter att styra systemet, eftersom nya reglerstrategier kan implementeras genom att styrprogrammet programmeras om.