Förvärmare
Verkningsgraden för pannsystem med naturgas som bränsle kan förbättras genom att vattnet i rökgasen utnyttjas.
Verkningsgraden för pannsystem med naturgas som bränsle kan förbättras genom att vattnet i rökgasen utnyttjas.
På nyare kondenspannor är denna funktion inbyggd i pannblocket. Separata rökgaskylare kan monteras på äldre pannor för att ge samma funktion. Sådana kallas förvärmare och monteras på skorstenen just efter pannblocket.
Systemet förutsätter att returvatten, tappvarmvatten eller liknande kan användas för att kyla rökgasen. Kylmedlets temperatur måste vara lägre än daggpunkten för att rökgasen säkert ska kondensera i förvärmaren. En annan förutsättning är att rökgaskylaren är korrosionsresistent och att kondensat kan avlägsnas.
Upp till 15 % bränsle kan sparas in om förvärmare installeras på äldre centralvärmepannor som eldas med naturgas.
Illustration
1. Vattenförsörjning
2. Rökgas
3. Förvärmare