Grundfos EF – gråvattenpumpar

Grundfos EF-pumpar är avsedda för pumpning av spillvatten, exkl. avlopp från toaletter i en- och tvåfamiljshus.

Grundfos EF-pumpar är avsedda för pumpning av spillvatten, exkl. avlopp från toaletter i en- och tvåfamiljshus. Pumparna är även lämpliga för pumpning av flytgödsel från jordbruk och för olika industriapplikationer.

 
EF-pumparna är konstruerade för fristående installation. Pumparna är utförda med ett trebentstativ som lyfter upp inloppet från pumpbrunnens botten.
 
Vätskor
Grundfos EF-pumpar är lämpliga för pumpning av gråvatten och andra vätskor med pH-värde 4 till 10. EF-pumparna kan hantera vätskor med fasta partiklar på upp till 30 mm.
 
Grundfos EF-pumpar är lämpliga för följande applikationer:
  • Grundvatten och dagvatten med smärre föroreningar
  • Spillvatten med fibrer, till exempel från tvätterier
  • Spillvatten, exkl. avlopp från toaletter
  • Spillvatten från kommersiella byggnader, exkl. avlopp från toaletter
 
Versioner
EF-serien omfattar modeller för 1-fas- och 3-fasförsörjning. Alla modeller har spänningstolerans -10/+6 %. 1-fasversionerna kräver automatikskåp med inbyggd driftskondensator på 30 µF.