Grundfos SEG – dränkbara avloppspumpar med effektivt skärsystem
Grundfos pumpar med skärsystem (SEG) är konstruerade speciellt för områden som saknar avloppssystem, eller där system med självfall är olämpliga.
Grundfos pumpar med skärsystem (SEG) är konstruerade speciellt för områden som saknar avloppssystem, eller där system med självfall är olämpliga. Högt utloppstryck gör att avloppsvattnet kan transporteras långa sträckor till avloppsledningen eller reningsverket.
Varianter
Grundfos SEG-serie omfattar modeller för 1-fas- och 3-fasförsörjning. Samtliga modeller har spänningstolerans -10/+6 %.
Vätskor
SEG-pumparna är lämpliga för pumpning av hushållsavlopp och andra vätskor med pH-värde 4 till 10 i permanenta installationer. SEG-pumparna är konstruerade för helt dränkt kontinuerlig eller delvis dränkt intermittent drift med högst 20 starter per timme.
För att skydda skärsystemet måste den pumpade vätskan vara fri från mekaniskt slitande eller eroderande partiklar, så som sand eller grus.
Max. temperatur för den pumpade vätskan: 40 °C
Under korta perioder (max. en timme) kan 60 °C tillåtas (endast icke-Ex-versioner).
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. installationsdjup: 20 m
Klicka på länken nedan för mer information om våra prefabricerade pumpstationer, PUST.