Grundfos Unilift AP – grund- och gråvattenpumpar

Grundfos Unilift AP är en dränkbar enstegspump för pumpning av grund- och gråvatten.

Grundfos Unilift AP är en dränkbar enstegspump för pumpning av grund- och gråvatten.

 
Applikationer
  • Sänkning av grundvatten
  • Pumpning från dräneringsbrunnar
  • Pumpning från dagvattenbrunnar med tillrinning från takrännor, schakt, tunnlar etc.
  • Tömning av dammar, tankar etc.
  • Pumpning av spillvatten med fibrer från tvätterier och industrier
  • Pumpning av hushållsspillvatten, exkl. avlopp från toaletter
 
Automatisk drift
Pumpen finns för automatisk eller manuell drift och kan installeras permanent eller användas som bärbar pump.
 
Max. partikelstorlek: 12 mm
 
Vätsketemperatur: 0 till 55 °C