Grundfos Control MPC - Pumpensteuerung

Die Steuerung Grundfos Control MPC wird zur Regelung und Überwachung von Druckerhöhungsanlagen und Umwälzsystemen in der Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt.

Die Grundfos Control MPC ist eine Pumpensteuerung, die zur Regelung und Überwachung von bis zu sechs parallel geschalteter Grundfos Pumpen bestimmt ist. Die zu regelnden Pumpen müssen vom gleichen Typ und von gleicher Baugröße sein.

Die Steuerung Grundfos Control MPC wird zur Regelung und Überwachung von Druckerhöhungsanlagen und Umwälzsystemen in der Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt. Die Steuerungen Control MPC lassen sich entsprechend der Steuervarianten in acht Gruppen unterteilen.
 
Die Steuerung Control MPC besteht aus einem fertig verdrahteten Schaltschrank, in dem das Schaltgerät CU 351 und alle erforderlichen Komponenten, wie z.B. der Hauptschalter, Schaltschütze, das Modul IO 351A oder IO 351B untergebracht sind. In Anlagen mit externen Frequenzumrichtern können die Frequenzumrichter mit im Schaltschrank installiert werden.
 
Vorteile 
  • Optimale Anpassung der Pumpenleistung an den Bedarf durch Regeln oder Steuern der Parameter:
    - Druck
    - Differenzdruck
    - Volumenstrom
    - Temperatur
    - Temperaturdifferenz
    - Niveau
  • Korrekte Einstellung der Parameter in der richtigen Reihenfolge mit Hilfe des Inbetriebnahmeassistenten.
  • Zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten
  • Optimierung des Energieverbrauchs
  • Flexible Lösungen auch für zukünftige Anforderungen. 
  
Die Steuerung Control MPC ist für Anlage bestimmt, in die folgende Pumpen eingebaut sind:
  • CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE
  • NB(E), NBG(E)
  • NK(E), NKG(E)
  • TP
  • TPE Serie 1000
  • TPE Serie 2000
  • HS
  • SP
  • MAGNA, UPE Serie 2000.