Pompe de aspiratie finala Grundfos

Pompele de aspiratie finala Grundfos sunt folosite in alimentarea de apa, cresterea presiunii industriale, transportul fluidelor industriale, HVAC (incalzire, ventilatie si aer conditionat) si irigatii.
Pompele de aspiratie finala Grundfos sunt pompe multifunctionale, adecvate unei varietati de aplicatii care cer o alimentare fiabila si rentabila. Pompele de aspiratie finala sunt utilizate in cinci principale domenii de aplicatie: Alimentarea de apa, cresterea presiunii industriale, transportul fluidelor industriale, HVAC (incalzire, ventilatie si aer conditionat) si irigatii.
 
Toate pompele sunt fara auto-amorsare, monofaza, pompe centrifuge elicoidale cu port axial de admisie si port radial de evacuare si arbore orizontal. Gama Grundfos de pompe de aspiratie finala cuprinde o serie completa de pompe cuplate apropiat si cuplate in lungime, in conformitate cu EN733 si ISO2858. Pompele sunt proiectate pentru a permite scoaterea motorului, cuplajului, consolei si rotorului pe la partea din spate, fara a deranja carcasa pompei sau conductele. Chiar si la cele mai mari pompe se poate, astfel, face intretinerea de catre o singura persoana, cu o macara.
 
De remarcat ca exista o serie de variante specifice de produs, disponibile pentru fiecare model. Informatii detaliate despre aceste variante pot fi gasite in Grundfos WebCAPS.
 
Standarde
Standardele ISO 2858 si EN733 specifica denumirile, punctele nominale de sarcina si dimensiunile principale ale pompelor centrifuge de aspiratie finala. Exista diferente atat ca denumire, privind punctul nominal de sarcina si dimensiunile. Principalele diferente sunt:
  • Standardul EN733 - STD 10 bar si ISO2858 - std 16 bar.
  • Flansa de aspiratie este, in general, mai mare la pompele standardizate ISO decat la pompele EN. 
  • ISO 2858 are uneori arbori mai mari pentru aceeasi putere comparativ cu EN733.
  • Pentru ISO2858 dimensiunile sunt incorporate, astfel incat in pompa se creeaza mai mult spatiu pentru caracteristicile speciale ca dubla izolatie, rulmenti mai mari etc. (EN 733 nimic)
Standardele se refera doar la pompa „norm”, dar multi fabricanti, inclusiv Grundfos, aplica standarde si pompelor „bloc”. Standardele specifica doar o anumita gama de pompe de aspiratie finala. Exista 34 modele ISO si 29 de modele EN. Pompele care nu fac parte din gama sunt denumite pompe sub-si supradimensionate. Grundfos are 42 de modele.
 
Pompe NB / NBG
Pompa NB / NBG este o pompa centrifuga cuplata apropiat, monofaza, cu motorul si partea de pompa construite ca unitate compacta.
Standard: EN733 (NB) / ISO 2858 (NBG)
Denumirea comerciala germana: „bloc”
Denumirea comerciala engleza: cuplata compact
 
Pompe NK / NKG
Pompa NK / NKG este o pompa centrifuga, monofaza, cuplata in lungime, cu un design modular care cuprinde un motor, un cuplaj si  partea pompei, montate pe un cadru de baza.
Standard: EN733 (NK) / ISO 2858 (NKG)
Denumirea comerciala germana: „norm”
Denumirea comerciala engleza: Cuplata in lungime
 
Pompe NBE / NGBE / ETS / NKGE
Sunt pompe echipate cu un motor cu convertizor de frecventa incorporat si software-ul aplicatiei necesare pentru a realiza o solutie multifunctionala care sa permita controlul electronic al vitezei.
 
Controlul electronic al vitezei permite controlul variabil continuu al vitezei motorului care, la randul sau, permite adaptarea performantei la o cerinta data.