Grundfos HS - Pompe orizontale cu carcasa in sistem split

Pompa orizontala Grundfos HS-5 cu carcasa in sistem split este mono-faza, nu are auto-amorsare, este o pompa centrifuga cu aspiratie si evacuare radiala.
Pompa orizontala Grundfos HS-5 cu carcasa in sistem split este mono-faza, nu are auto-amorsare, este o pompa centrifuga cu aspiratie si evacuare radiala.
Aceste pompe au un arbore montat orizontal cu rotorul plasat in mijlocul a arborelui si cu o combinatie independenta a lagarului carcasa, si camera de transare pe ambele laturi ale rotorului.
Fara a deranja motorul sau lucrarea de conducte, constructia carcasei in sistem split permite divizarea in plan orizontal a carcasei pompei, de-a lungul arborelui de transmisie. Astfel, pot avea loc demontarea si indepartarea componentelor interne ale pompei, de exemplu, lagare, inele de uzura, rotor si etansare arbore. 
·         Rata de debit: 10 - 3600 m 3/ h, 50 Hz
·         Inaltimea: 5-240 m, 50 Hz
·         Motor: 1,5 - 600 kW
·         Rata de debit: 10 - 3600 m 3/ h, 50 Hz
·         Inaltime: 5 - 230 m, 60 Hz
·         Motor: 2,2 - 600 kW
·         Pompa aliniata
·         Dubla aspiratie
·         NPSH redus
·         Sarcina axiala mica pe arbore
·         Dubla spirala
·         Eficienta imbunatatita (eficienta totala mai mare)
·         Incarcare radiala redusa pe arbore
·         Sarcinile axiale si radiale reduse extind durata de viata a inelului de uzura, etansarii si lagarului, minimizeaza vibratiile si asigura o functionare silentioasa 
·         Operatii de intretinere usoare, de exemplu, rulmentii si etansarea arborelui pot fi schimbate fara eliminarea capacului superior al carcasei.