Grundfos MAGNA sirkülasyon pompası

Grundfos MAGNA serisi ticari binaların soğutma sistemleri, ısıtma sistemleri ve su temini uygulamalarında kullanılmaktadır.

Grundfos MAGNA serisi sirkülasyon pompaları okul, hastane ve ofis binaları gibi ticari binaların içilebilir sıcak su, ısıtma sistemindeki sıcak su ve küçük boyutlu soğutma sistemindeki soğuk su uygulamalarında kullanılmaktadır.

MAGNA ürün ailesi entegre edilmiş akıllı frekans konvertörleri ve sabit mıktanıslı motorları ile ayırtedilmektedir. Bu özellikleri sistemin değişken enerji ihtiyaçlarına cevap verebilen değişken hızlı çalışmasına olanak sağlamaktadır.  
 
Bu pompa ıslak rotor teknolojisine göre tasarlanmıştır. Pompalanan sıvının kendisi dönen parçaları ve motoru hem yağlar hem de soğutur.
 
MAGNA ürün ailesi 1 ila 39 m3/h debi aralığındaki 28 farklı modelden oluşan ürün çeşitliliği sağlamaktadır.
 
Ürünün temel ayırtedici özellikleri
 
·        Hidrolik sisteme ve uygulamaya bağlı olarak %60 - %80 arası enerji tasarrufu
·        Hidrolik sistemin karakterine otomatik adaptasyon (AUTOADAPT)
·        Hem soğutma hem ısıtma uygulamalarında kullanım
·        Bakım gerektirmez
·        Sessiz / yüksek komfor seviyesi
·        10 ila 1500 W arası değişken performans (birden fazla ebatta)
·        GENIBus veya LonWorks vasıtası ile eksiksiz iletişim olanağı
·        Motor koruması gerektirmez
·        Uzun ürün ömrü
·        Düşük işletme maliyeti 
·        Yüksek kalite malzeme
·        Optimize edilmiş motor yapısı ve yüksek verimlilik
 
Enerji Tasarrufu
 
Grundfos MAGNA serisi pompalar performansı talebe göre ayarlayarak enerji tasarrufu sağlamaktadırlar. Uluslararası kabul edilen sirkülasyon pompası yük profiline göre bir pompa toplam çalışma süresinin sadece %6'sında  maximum noktasında çalışmaktadır. Bu yüzden, pompanın çalışma süresinin geri kalanında enerji ve para tasarruf etmek için hızını (rpm) düşürmesi çok yararlıdır.
 
Her MAGNA serisi pompa mavcut koşullara göre verimini otomatik olarak ayarlamaktadır. Bu özellik enerji kullanımının her zaman minimumda tutulmasını sağlamaktadır.  
 
Pompa kendi basma yüksekliğini, otomatik olarak kendi hızını kontrol etmesi sayesinde devamlı olarak suyun hızına adapte etmek için regüle edecektir.  
 
Grundfos MAGNA serisi pompalar eşsiz AUTOADAPT fonksiyonuna sahiptir. Enerji sarfiyatını monte edildiği sisteme göre devamlı olarak adapte etmektedir. Daha fazla detay ve AUTOADAPT fonksiyonunun nasıl çalıştığını görmek için lütfen www.grundfos.com/magna sitesini ziyaret ediniz.
 
Daha fazla teknik detay ve spesifik pompalar için lütfen burayı tıklayınız.